Publikovat produkty
Contura 556G Fireplace
Contura 556G Fireplace
    Contura

    Contura 556G Fireplace

    With cleaner lines and a large glass door it gives a light and modern impression. Contura 556G Style can be varied almost infinitely. Choose a soapstone, glass or cast iron top. Choose a turntable or a hotplate and a fan for an extra boost to the heat flow.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC556G
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1066
    • Šířka (mm)495
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Itálie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie