Publikovat produkty
Contura 556T Fireplace
Contura 556T Fireplace
    Contura

    Contura 556T Fireplace

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(7 recenze)
    Contura 556T with cast iron door is a soapstone stove with large sidelights that show a lot of the fire. Soapstone is naturally heat retaining, which maximises the output of your stove.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC556T
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1083
    • Šířka (mm)542
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)175
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Itálie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie