Publikovat produkty
Contura 856G Fireplace
Contura 856G Fireplace
    Contura

    Contura 856G Fireplace

    The glass sides and glass door of the Contura 856G Style not only contribute to its light, airy and stylish appearance they also display the fire to maximum effect. Choose a floor protector of glass to enhance the look!
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC856G
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)950
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)77
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Belgie
    Dánsko
    Finsko
    Francie
    Irsko
    Itálie
    Lucembursko
    Německo
    Nizozemsko
    Norsko
    Rakousko
    Slovinsko
    Španělsko
    Švédsko
    Švýcarsko
    Velká Británie