Publikovat produkty
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
Contura 320 Fireplace
    Contura

    Contura 320 Fireplace

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(15 recenze)
    The Contura 320A with its artstone surround and cast iron door combines contemporary style with a touch of rustic charm. The artstone surround has an even, grey hue and is naturally heat retaining. An open log box comes as standard and a storage drawer is available as an optional extra.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC320
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)850
    • Šířka (mm)750
    • Hloubka (mm)375
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)170
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces