Publikovat produkty
Contura 330G Fireplace
Contura

Contura 330G Fireplace

5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)
Floor-level fireplace. The low Contura 330G enables you to place your fireplace at floor level, either freestanding or inside an existing masonry chimney (the stove in the illustration has a fire-rated constructional hearth). The Contura 330 is available in black metal with a glass door. Do you want a log box? You have a choice of three. Design your own fireplace with different combinations.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC330G
  • Skupina výrobkůContura
  • Skupina produktůFireplace
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-11
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)570
  • Šířka (mm)750
  • Hloubka (mm)375
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLitina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)115
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMHVAC - Krby
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-19 17 00
  • Název OmniClassFireplaces