Publikovat produkty
Contura 520 Fireplace
Contura 520 Fireplace
    Contura

    Contura 520 Fireplace

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)
    The Contura 520 Style stove with cast iron door gives maximum heating output from minimal area. 100 kg heat retaining Powerstone top and convection damper give excellent heat retention and heat distribution.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC520
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)570
    • Hloubka (mm)477
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)205
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces