Publikovat produkty
Contura 586 Fireplace
Contura 586 Fireplace
    Contura

    Contura 586 Fireplace

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(9 recenze)
    With the wood burning stove mounted on a pillar, the fire gets a lift. The Contura 586 Style is a stove for those who like modern style. If you want to see more of the fire, choose a turntable. This allows the stove to be rotated and the light and heat to be experienced from different angles in the room. The new handles do not get hot and are integrated into the front of the stove.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC586
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1143
    • Šířka (mm)495
    • Hloubka (mm)440
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)104
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces