Publikovat produkty
Contura 590T Fireplace
Contura 590T Fireplace
    Contura

    Contura 590T Fireplace

    Contura 590T Style with cast iron door is a tall soapstone stove with lots of options. Choose a stove with a Powerstone heat tank or fan for excellent heat distribution.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC590T
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1544
    • Šířka (mm)542
    • Hloubka (mm)463
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)240
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces