Publikovat produkty
Contura 596T Fireplace
Contura 596T Fireplace
    Contura

    Contura 596T Fireplace

    With a surround of heat retaining soapstone that goes around the sidelights you see a lot of the fire while the heat lasts for a long time. A lot of people choose to add heat retaining Powerstone or a fan to the Contura 596T to gain an extra boost to the heat.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC596T
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-11
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1544
    • Šířka (mm)542
    • Hloubka (mm)463
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)220
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces