Publikovat produkty
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
Contura 610 Fireplace
    Contura

    Contura 610 Fireplace

    Contura 610 Style is the smallest model in the grown up 600 series. For example, you can choose a cast iron or glass door, surround in black, grey or white metal, log compartment or door, front cover or warming shelf above the door and accessories such as a heat retaining Powerstone, hotplate and fan. One attractive and practical new feature is log storage at the side of the stove.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC610
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1260
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)120
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces