Publikovat produkty
Contura 620 Fireplace
Contura

Contura 620 Fireplace

3.6 z 5 hvězdiček3.6(5 recenze)
Contura 620 Style is equipped with heat retaining Powerstone and convection damper as standard. If you choose the cover instead of the warming shelf above the door there is also space for even more Powerstone. This means that you get even more heat out of your logs because the heat is retained in the stone. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaC620
  • Skupina výrobkůContura
  • Skupina produktůFireplace
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-08-18
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1290
  • Šířka (mm)580
  • Hloubka (mm)515
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálLitina
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)250
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Číslo OmniClass23-19 17 00
  • Název OmniClassFireplaces