Publikovat produkty
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
Contura 620T Fireplace
    Contura

    Contura 620T Fireplace

    Contura 620T has a surround in heat retaining soapstone. If you choose the cover, instead of the warming shelf above the door, you can also order powerstone, which means that you can extract even more heat. The model has a cast iron door. Optional lower compartment cover.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC620T
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1290
    • Šířka (mm)580
    • Hloubka (mm)515
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)250
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces