Publikovat produkty
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
Contura 690 Fireplace
    Contura

    Contura 690 Fireplace

    The Contura 690 models give the majestic impression of the tiled stove with the advantages of the modern stove: it displays a proper fire high above the floor. This model has lots of everything: three different colours, three different tops, two different doors, lower door (standard) and several accessories such as log storage and heat retaining Powerstone. Regardless of your favourite variant, you will enjoy many hours of cosiness and pleasant heat each time you light a fire.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC690
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1650
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)495
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)133
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces