Publikovat produkty
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
Contura 820T Fireplace
    Contura

    Contura 820T Fireplace

    With panels in soapstone you’ll have a beautiful, natural surround for your stove. Every soapstone fi replace will always be unique, as the veining of the natural stone is naturally variable. The naturally heat-retaining stone also provides comfortable and steady heating. A new feature in the Style upgrade is that the stone panels now have fewer joins as compared to previous models.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC820T
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)965
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)125
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces