Publikovat produkty
Contura 856 Fireplace
Contura 856 Fireplace
    Contura

    Contura 856 Fireplace

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(8 recenze)
    A stove doesn’t just spread warmth and cosiness. The visual impression is just as important. The Contura 856 features generous side panes, making the flames visible anywhere in your interior. The stove will be an natural eye-catcher in your home, a place to gather round to get cosy together.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC856
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)950
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)77
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces