Publikovat produkty
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
Contura 856T Fireplace
    Contura

    Contura 856T Fireplace

    Combine the generous glass side panes with the appeal of soapstone. The 856T is a stove for maximum flame visibility and a natural heat-retaining soapstone panel with unique stone veining. The flames offset by the natural soapstone create a distinctive look and ambience.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC856T
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)965
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)105
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces