Publikovat produkty
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
Contura 870 Fireplace
    Contura

    Contura 870 Fireplace

    Raise your stove and give the fire pride of place in your interior. A pedestal-mounted stove makes the fire more visible. It also provides an airy look underneath, and makes floor cleaning around the stove easier. With a turntable (optional), you can orient your stove smoothly full-circle for the best and cosiest view.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC870
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1100
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)85
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces