Publikovat produkty
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
Contura 890 Fireplace
    Contura

    Contura 890 Fireplace

    A stove to impress, but still in an easily-placed format. The tall 890 spreads warmth and cosiness all around and will be a natural feature for your family to gather around. A stove with a distinct presence in any interior, whether lit or not.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC890
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1260
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)90
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces