Publikovat produkty
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
Contura 890T Fireplace
    Contura

    Contura 890T Fireplace

    The dramatic flickering of the flames off set by the calm and robust soapstone. 890T is a stove with a format and appearance that won’t go unnoticed. The naturally heat-retaining soapstone also radiates heat long after the last embers have died out.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC890T
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1275
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)150
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces