Publikovat produkty
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
Contura 896 Fireplace
    Contura

    Contura 896 Fireplace

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(6 recenze)
    Thanks to the glass sides of the discreetly designed Contura 896 Style, the fire almost looks like it is floating, especially on dark, cosy winter evenings. A stove that immediately becomes the natural source of comfort in the home.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaC896
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1260
    • Šířka (mm)465
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)87
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa