Publikovat produkty
Contura i41 L Fireplace
Contura i41 L Fireplace
    Contura

    Contura i41 L Fireplace

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(14 recenze)
    The Contura i41A fireplace has an angled door and is clad in Artstone. Artstone is a stained white cast stone, unique to Contura. The door can be angled to the left or right to meet your needs. Add extra details such as a shelf and bench in black granite.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCi41-L
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1650
    • Šířka (mm)910
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)400
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa