Publikovat produkty
Contura i5 Fireplace
Contura i5 Fireplace
    Contura

    Contura i5 Fireplace

    The fireplace insert Contura i5 with panorama door gives the fire a lot of space. The clean lines blend into your home. Contura i5 with double doors is ideal for corner stoves where a larger door takes too much space. The modern impression is reinforced by the finned grille.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCi5
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)480
    • Šířka (mm)550
    • Hloubka (mm)433
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)77
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces