Publikovat produkty
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
Contura i51 Fireplace
    Contura

    Contura i51 Fireplace

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(8 recenze)
    With generous glass areas on three sides and a spacious firebox, Contura i51 is truly an insert for the modern home. The technology beneath the aesthetic hood is specially adapted for houses with modern heating technology that creates negative pressure.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCi51
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-18
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1650
    • Šířka (mm)770
    • Hloubka (mm)500
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)230
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces