Publikovat produkty
Contura i7 Fireplace
Contura i7 Fireplace
    Contura

    Contura i7 Fireplace

    4.5 z 5 hvězdiček4.5(8 recenze)
    The Contura i7 is our latest cassette. It allows you to customise your fireplace exactly as you want it. Place it inside a fireplace that you design yourself or, as illustrated, create your own unique solution. The Contura i7 is black and available with cast iron door and steel frame.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCi7
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)585
    • Šířka (mm)775
    • Hloubka (mm)360
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa