Publikovat produkty
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
Contura i8 Fireplace
    Contura

    Contura i8 Fireplace

    4.4 z 5 hvězdiček4.4(7 recenze)
    The Contura i8 offers you multiple options for creating a unique look in your home. The cassette comes in a range of designs with sidelights on both sides, or on just the right or left side. Door with a cast-iron frame for a robust and subtle look.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCi8
    • Skupina výrobkůContura
    • Skupina produktůFireplace
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-12
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)530
    • Šířka (mm)735
    • Hloubka (mm)365
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálLitina
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Krby
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Číslo OmniClass23-19 17 00
    • Název OmniClassFireplaces

    Dostupnost regionu

    Evropa