Publikovat produkty
Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

Greengate SP20-MV - Heavy Duty Switchpack

The Heavy Duty Switchpack provides 15 VDC operating voltage to all low voltage, 15 VDC,occupancy sensors and daylighting controllers. A single switchpack can provide power for up to five sensors. Up to ten switchpacks can be connected to one sensor for control of multiple circuits. Isolated contacts may also be used to control HVAC, contactors, motors, etc.
  • Replaces separate transformers and relays
  • Zero-crossing circuit provides increased durability, especially with today’s high inrush loads
  • Capable of switching up to 20 amps
  • Rated for Ballast, Tungsten and Motor Loads
  • Suitable for Plenum use
  • Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacooper-controls-sp20
    • Skupina výrobkůGreengate
    • Skupina produktůControls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2022-08-18
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup

    Dostupnost regionu

    Severní Amerika
    Dominikánská republika
    Grónsko
    Guatemala
    Haiti
    Honduras
    Jamajka
    Kanada
    Kostarika
    Kuba
    Mexiko
    Nikaragua
    Panama
    Spojené státy americké