Publikovat produkty
Coral Coralit Galvanized Primer
Coral Coralit Galvanized Primer
    Coral

    Coral Coralit Galvanized Primer

    Coral Coralit Galvanized Primer is a white matte synthetic primer that provides excellent adhesion of galvanized and aluminum metal protecting for much longer the beauty of the final finish. 

    It has excellent adhesion, excellent performance, and is easy to apply and sand. It has durability of 10 years *. 

    It is suitable for external application in aluminum and galvanized metals. * When combined primer and synthetic enamel from Coralit family.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.6 L - 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine. Application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: foam roller or application gun. On small areas apply with a soft bristles brush. Clean the tools with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 to 12 hours. Final: 18 to 24 hours.

      Coats: 1

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-CORALIT-FUNDO-GAL
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-07
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Popis Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam