Publikovat produkty
Coral Coralit Leveling Primer
Coral Coralit Leveling Primer
    Coral

    Coral Coralit Leveling Primer

    Coralar Coralit Leveling Primer is a white matte synthetic primer with a high filling power suitable for uniform absorption in new wood surfaces improving the final appearance of the paint and increasing the yield of the finishing enamel. It is easy to apply and sand. It has optimum performance and fast drying. It has durability of 10 years *. * When combined primer and synthetic enamel from Coralit family.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3,6 l - up to 50 m²; 0,9 l - up to 12,5 m².

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environments: Outdoor.

      Dilution: Application with brush or roller: dilute up to 10% with Coral Turpentine.Application with gun: dilute up to 20% with turpentine.

      Application Tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours Drying between coats: 8 hours Final: 12 to 20 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-CORALIT-FUNDO-NIV
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_81
    • Popis Uniclass 2015Solvent-borne metal primers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam