Publikovat produkty
Coral Ceramic Beautification
Coral Ceramic Beautification
    Coral

    Coral Ceramic Beautification

    Coral Ceramic Beautification is the paint capable of renovating and leaving the tiles and bricks of your home as new. It is easy to apply and has excellent opacity, providing protection for much longer. Available in their traditional color. 

    Embeleza Cerâmica is also indicated for non-glazed ceramic objects and hollow elements. A 3.6L gallon yields up to 50m².

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 50 m²; 0.9 l - up to 12.5 m²

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Use Coral Turpentine. For brush or roller: dilute up to 10%. For application gun: dilute up to 20%.

      Application tools: Large areas: roller and application gun. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 4 to 6 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 to 24 hours

      Coats: 2 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-EMBELEZA-CER
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_79
    • Popis Uniclass 2015Solvent-based finishing coats
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam