Publikovat produkty
Hammerite
Hammerite
    Coral

    Hammerite

    Hammerite Direct Rust Synthetic Enamel is an antioxidant enamel that can be applied directly on clean or rusted iron. It does not need primer. Prevents and interrupts the rust process.

    Its new formula offers a Dual Technology: High Water Repellency and Anticorrosive Action, in addition to allowing dilution with conventional turpentine, eliminating the need for dilution with a specific solvent. It has great coverage and yield power. Indicated for external and internal environments.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 2.4 l - up to 24 m²; 0.8 l - up to 8 m².

      Application surface recommendation: Metals.

      Recommended environment application: Outdoor.

      Dilution: Application with brush: ready for use. Roller application: dilute 5% to 10% with Coral Turpentine. For application with gun: dilute 15% to 20% with Coral Turpentine.

      Application tools: Large areas: roller and pistol. Small areas: brush with soft bristles. Remove the product from the tool with Coral Turpentine.

      Drying: To the touch: 1 to 2 hours. Between coats: 8 hours. Final: 18 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-HAMMERITE
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůEnamels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_80
    • Popis Uniclass 2015Solvent-borne gloss finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam