Publikovat produkty
Coral Acrylic Putty
Coral Acrylic Putty
    Coral

    Coral Acrylic Putty

    Coral Acrylic Putty is suitable for uniform, level and correct small imperfections in external and internal surfaces of masonry and concrete. 

    With high filling power, great adhesion, is easy to sand and apply, as well as having fast drying, high consistency, excellent resistance to alkalinity and weather. A 25 kg can yields up to 75 m per layer.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: Thick Application: 25 kg - up to 28 m²; 6 kg - up to 6 m²; 1.5 kg - up to 1.5 m² . Thin Application: 25 kg - up to 75 m²; 6 kg - up to 16 m²; 1,5 kg - up to 4 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel and/or straightener. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 3 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-MASSA-ACR
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_64_01
    • Popis Uniclass 2015Acrylic plasters
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam