Publikovat produkty
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
Coral Professional Primer for Plaster and Drywall
    Coral

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall

    Coral Professional Primer for Plaster and Drywall is a complement to promote adhesion in Drywall and Plaster.

    Product Category: Standard.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields (spreading): 18 l - 150 to 200 m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Dilute 15 to 25% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, applicator gun or brush.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 12 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-PROF-FUNDO-GESSO
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Popis Uniclass 2015Universal primers
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika