Publikovat produkty
Coral Professional Waterproofing Primer
Coral Professional Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Professional Waterproofing Primer

    Coral Professional Waterproofing Primerhas a flexible film that accompanies the movements of dilation and retraction of the walls caused by the actions of time.

    Product Category: Premium.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields (spreading): 18L can - On plaster and concrete blocks: up to 70 m² per coat. Sealed walls, repainting or leveling compound: up to 300 m² per coat. Estimated yield using a maximum 10% dilution with water.

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Dilute 10% with drinking water.

      Application tools: Roll of short-haired wool, application gun or brush.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.


    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-PROF-FUNDO-IMPERM
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Popis Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 15
    • Název OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam