Publikovat produkty
Coral Renew Walls & Ceilings
Coral Renew Walls & Ceilings
    Coral

    Coral Renew Walls & Ceilings

    From the first strokes you realize you will achieve the results intended. Coral Renew Walls & Ceilings is a painting cream that spreads easily through the walls resulting in a uniform finish. 

    You paint without complications because it does not need to be diluted, has low spatter and can even be applied directly to the mold, without the need to clean the wall beforehand.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommeded application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use. If necessary, dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-RENOVA
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůWall Paints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_96
    • Popis Uniclass 2015Waterborne masonry paints
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam