Publikovat produkty
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings
    Coral

    Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings

    Coral Renew Bathrooms & Kitchen Ceilings is an acrylic paint with excellent coverage that can be applied directly on mold, without cleaning it first. The walls stay mold-free for much longer. 

    Recommended for indoor walls and covered outdoor areas, it has a matte finish that facilitates retouching and low splashing. In addition to quick drying, it is odorless four hours after application and has good adhesion and resistance. A gallon of 3.6L paints up to 45m² per coat.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 18m².

      Application surface recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Low-pile roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes Between coats: 4 hours Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-RENOVA-TETOS
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůWall Paints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_85_26
    • Popis Uniclass 2015Elastomeric paints
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam