Publikovat produkty
Coral Acrylic Sealer
Coral Acrylic Sealer
    Coral

    Coral Acrylic Sealer

    Suitable for new and old walls in renovation, Coral Acrylic Sealer standardizes the various surfaces of masonry sealant because of its power and great grip. 

    It is a black matte primer, dilutable in water with quick drying. With great filling power and opacity it can be applied to internal and external areas and it prepares the surface for the other procedures that your wall may need. A 18L can yields up to 100m² per coat.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: For Plaster: 18 l - 75 to 100 m²; 3,6 l - 15 to 20 m². For Block: 18 l - 60 to 70 m²; 3,6 l - 12 to 14 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 15% with drinking water.

      Application tools: Wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SELADOR-ACR
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_94
    • Popis Uniclass 2015Water-based acrylic primers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam