Publikovat produkty
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Paint

    Coral Sun & Rain Waterproofing Paintis a product for those who want to protect the outer walls of houses, buildings and walls, wheter it is sun or rain. It forms a flexible rubberized film that prevents and combats infiltrations, cracks, algae and mold. You can also choose from over a thousand colors in the Coral range. An 18L can paints up to 200m² per coat.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 85m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller or soft bristled brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SOL-E-CHUVA-PINT-IMPERM
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůWall Paints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Popis Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam