Publikovat produkty
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
Sparlack Insulating Primer (Knotting)
    Coral

    Sparlack Insulating Primer (Knotting)

    Sparlack Insulating Primer (Knotting) is a colorless sealing varnish that isolates the natural resin of the wood, avoiding possible stains on surfaces and the drying delay of paints and varnishes. Increases the performance of the finishing varnish, has excellent elasticity, transparency, sealing power and quick drying. 

    Indicated for external and internal areas as a sealer for new woods in general, especially those of the resinous type, such as: ipe, maçaranduba, vinhático, cabreúva, peroba, sucupira, etc.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 32 m² // coat; 0.9 l: up to 8 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use roller, brush or application gun.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 2 to 3 Coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-FUNDO-ISOLANTE-KNOTTING
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPre-Varnish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Popis Uniclass 2015Universal primers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam