Publikovat produkty
Sparlack Sealer Balance
Sparlack Sealer Balance
    Coral

    Sparlack Sealer Balance

    Sparlack Sealer Balance has excellent wood sealing power. Easy to apply, high yield, quick drying, can be sanded for 2 to 3 hours after application. Ready to use, in addition to having no smell after 2 hours of application. Indicated for indoor environments, reducing porosity and eliminating absorption before applying the finish, on new wooden surfaces of the type: furniture in general, built-in cabinets, decorative woods, wainscoting, doors, ceilings etc.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² // coat; 0.9 l: up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use in application with brush and doll. For application with gun, dilute with 10% drinking water.

      Application tools: brush, application gun and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-SELADORA-BAL
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPre-Varnish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Popis Uniclass 2015Universal primers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam