Publikovat produkty
Coral Super Washable Anti-Stain
Coral Super Washable Anti-Stain
    Coral

    Coral Super Washable Anti-Stain

    Coral Super Washable Anti-Stain is a high performance acrylic paint, suitable for indoors. With its innovative Ultra Resist technology, Super Lavável is twice resistant to cleaning compared to premium matte paints, repels liquids and facilitates the cleaning of chocolate stains, ketchup, coffee, soda, juice, pencil, water pen and lipstick, and it has no smell. An 18L can paints up to 324m² per coat.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 110m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Dilute up to 20% with drinking water.

      Application tools: Low-pile wool roller, application gun and brush. Clean tools with soap and water. Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Final: 4 hours.

      Coats: 2 to 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SUPER-LAVAVEL
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůWall Paints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Popis Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam