Publikovat produkty
Coral Design Texture
Coral Design Texture
    Coral

    Coral Design Texture

    With Coral Design Texture it's easy to leave the wall your way, in a creative way and with a decorative, sophisticated and mainly modern effect. A 28KG can paints up to 20m² per coat (may vary according to the dilution, irregularity of the surface and / or desired effect).

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 28 kg diluted - 15 to 20 m²; 28 kg without dilution - 12 to 16 m²; 6 kg diluted - 3 to 5 m²; 28 kg without dilution - 2,5 to 3 m².

      Application surface recommendation: Walls & celings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Application with trowel and spatula: Ready to use. Application with rigid foam roller: dilute up to 15% with drinking water.

      Application Tools: Rigid foam roller, steel straightener and trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-TEXTURA-DESIGN
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůTextures & Special Effects
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Popis Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam