Publikovat produkty
Coral Texture Gel
Coral Texture Gel
    Coral

    Coral Texture Gel

    Coral Texture Gel complements the Coral decoration line, since using any of the options makes it easy to further customize the environment with effects decorative and unique. A gallon of paint 3.3 kg up to 48m² per coat.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.3 kg - up to 48 m²; 0.8 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Walls & Ceiling.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Aging Gel: low-pile wool roller and cloth.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Final: 2 hours.

      Coats: 1 coat.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-GEL-P-TEXTURAS
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůTextures & Special Effects
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-21
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22
    • Popis Uniclass 2015Decorative coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika