Publikovat produkty
Coral Professional Waterborne Enamel
Coral Professional Waterborne Enamel
    Coral

    Coral Professional Waterborne Enamel

    Coral Professional Waterborne Enamel remains white and not yellow over time, suitable for indoor and outdoor environments. It has super fast drying and excellent finish.

    Finish Description: The satin finish is an intermediate between semi-gloss and matte. It gives a light shine and sophistication to the wall, in addition to facilitating cleaning.

    Product Category: Premium.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields (spreading): 3.6L - up to 75m² per coat.

      Application surfaces recommendation: Wood and Metals.

      Recommended application environments: Interior and Exterior.

      Dilution: Brush / Roller: Dilute 10% with waterApplicator gun: Dilute 20% with water.

      Application tools: Low-wool wool roll, foam roll or applicator gun.Detail: use a brush with soft bristles.Gun: 35-40 lbs / in2 or 2.5-2.8 Kgf / cm2.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 2 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-PROF-ESMALTE-WB
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůEnamels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-02-19
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_98
    • Popis Uniclass 2015Waterborne mid-sheen finishes
    • Číslo OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Název OmniClassWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText