Publikovat produkty
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Waterproofing Primer

    Coral Sun & Rain Waterproofing Primer is a high performance waterproofing primer. It forms a flexible film which follows the movements of contracting and dilating of the walls. It prevents cracking, infiltrations and increases the yield of the paint.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 18 l - 70 to 300 m²; 3,6 l - 14 to 60 m².

      Application surface recommendation: Pre-painting.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Dilute up to 10% with potable water.

      Application tools: High-pile wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 4 hours. Final: 24 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SOL-E-CHUVA-FUNDO-IMPERM
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Popis Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 15
    • Název OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText