Publikovat produkty
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket
    Coral

    Coral Sun & Rain Protection Liquid Blanket

    Coral Sun & Rain Liquid Blanket is an acrylic coating of excellent adhesion and high quality that is able to adapt to the surface on which it is applied. Suitable for waterproofing of roofs and slabs without traffic. Forms a rubbery, flexible film which protects the slab against infiltrations, cracks, algae and mold. An 18kg bucket yields up to 12m².

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 18 kg - up to 12 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: New surfaces: apply one coat diluted up to 30% in drinking water. Repainting and other coats: Ready to use.

      Application tools: High-pile wool roller, airless system and application gun, brush, broom, rubber squeegee. Clean the tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Between coats: 6 hours.

      Coats: 3 full coats

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SOL-E-CHUVA-MANTA-LIQ
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_01
    • Popis Uniclass 2015Acrylic-based waterproof coatings
    • Kód CSI MasterFormat 201407 14 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Fluid-Applied Waterproofing
    • Číslo OmniClass23-13 25 17 15
    • Název OmniClassFluid Applied Waterproofing
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText