Publikovat produkty
Sparlack Cetol Stain
Sparlack Cetol Stain
    Coral

    Sparlack Cetol Stain

    Sparlack Cetol Stain is an impregnating elastic protector, which does not crack or peel. Enhances the grain of the wood. Durability of 3 years. Finish: Satin, can be obtained in other shades through the tinting system. 

    Maximum protection for wood exposed to the sun, rain and protection against UV radiation. For exterior surfaces: Doors, windows, gates, pergolas and decks. For indoor environments, we recommend the Balance version. Its formula penetrates deep into the wood, treating and enhancing the natural beauty of its veins.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 18l up to 360 m² / tin / coat; 3.6 l up to 72 m² / / coat; 0.9 l: up to 18 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application enviroment: Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 12 to 16 hours.

      Coats: 3 Coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-CETOL-STAIN
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_76
    • Popis Uniclass 2015Semi-transparent timber stains
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText