Publikovat produkty
Sparlack Extra Marine Matte
Sparlack Extra Marine Matte
    Coral

    Sparlack Extra Marine Matte

    Sparlack Extra Marine Matte is a premium varnish that protects against weathering and decorate. 

    It has waxed aspect. 

    Durability 2 years. 

    Finish: Velvety Matte. 

    For outside: doors, ceilings, windows, gates and panels. 

    For indoors, we recommend using Extra Maritime Balance. 

    It is easy to apply, has high performance, fast drying, good spreading, good abrasion resistance and hardness. 

    For custom finishes, the product is available in several options in shades tinting system.

    Specifikace
    • Finished yield per packaging: 95m² .

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Outdoor.

      Dilution: Roller or brush application: dilute up to 10% with Coral thinner. For application with gun: dilute up to 30% with Coral Turpentine.

      Application Tools: Use roller, brush and conventional application gun.

      Drying: Between coats: 8 to 12 hours.

      Coats: 3 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-EXTRA-MAR-FO
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůDoors, Windows and Walls
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-20
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_68_15
    • Popis Uniclass 2015Clear varnishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText