Publikovat produkty
Sparlack Concentrated Sealer
Sparlack Concentrated Sealer
    Coral

    Sparlack Concentrated Sealer

    Sparlack Concentrated Balance

    is a preparatory sealer for new woods, with an excellent finish guarantee. It is easy to apply, has excellent filling, sealing and adhesion power, and can be sanded 2 to 3 hours after application. This product allows you to prepare the wood to receive, as a finish, any product in the Sparlack Line. Suitable for indoor environments, reduces porosity and eliminates absorption before applying finish to new wooden surfaces, such as furniture in general, built-in cabinets, decorative woods, wainscoting, etc.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 45 m² / / coat; 0.9 l up to 11 m² / ¼ / coat.

      Application surface recommendation: Wood.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: dilute to 100% with Thinner to nitrocellulose.

      Application tools: Roller, application gun application and doll.

      Drying: Between coats: 2 hours.

      Coats: 1 to 2 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-SP-SELADORA-CONCENTR
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPre-Varnish
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_66_92
    • Popis Uniclass 2015Universal primers
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText