Publikovat produkty
Coral Rustic Texture
Coral Rustic Texture
    Coral

    Coral Rustic Texture

    3.4 z 5 hvězdiček3.4(5 recenze)

    With Coral Rustic Texture is easy to leave to the wall surface with his personal touch, creating a decorative and sophisticated effect. A 33kg tin paints to 14m² per coat (may vary depending on the dilution, surface irregularity and / or the desired effect).

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 33 kg - up to 14 m²; 8 kg - up to 11 m²; 7 kg - up to 3 m²; 6 kg - up to 2.5 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel, spatula and plastic trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 days.

      Coats: 1 coat.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-TEXTURA-RUSTICA
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůTextures & Special Effects
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_64
    • Popis Uniclass 2015Plastic texture paints
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika