Publikovat produkty
Coral Acrylic Varnish
Coral Acrylic Varnish
    Coral

    Coral Acrylic Varnish

    Coral Acrylic Varnish should be used to give greater protection and better finish to the inner and outer walls of concrete, flagstone, slate and brick. It has resistance to alkalinity, the action of the sea air and also the sun and rain. It is dilutable in water and, when dried, is colorless, providing greater brilliance, beauty and easiness to clean the surface. A 18L can of paint up to 275m² per coat.

    Specifikace
    • Available sizes and their yields: 18l - up to 275 m²; 3,6l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 30% with drinking water.

      Application tools: Wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaCR-VERNIZ-ACR
    • Skupina výrobkůPaint, Varnishes & Finishes
    • Skupina produktůPaint Complements & Others
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-05-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálNatřeno
    • Vedlejší materiálNatřeno
    • Navrženo vBrazílie
    • Vyrobeno vBrazílie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Barvy a Laky
    • Klasifikace IFCObjekt
    • Kód ETIMEG020100
    • Název ETIMBuilding - Finishing materials
    • Název UNSPSCFinishing materials and products
    • Kód UNSPSC301519
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_31_22_95
    • Popis Uniclass 2015Waterborne gloss finishes
    • Kód CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Číslo OmniClass23-15 21 11
    • Název OmniClassPaints and Varnishes
    • Kód CSI UniFormat IIC3010
    • Název CSI UniFormat IIWall Finishes

    Dostupnost regionu

    Jižní Amerika Afrika
    Bolívie
    Gambie
    Brazílie
    Ghana
    Chile
    Paraguay
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText